HSK-M-Flex-EMC

Référence: SZ 1.624.2500.30

Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.

Référence:
SZ 1.624.2500.30
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en métal à appliquer dans des environnements pouvant connaître des problèmes de CEM. Ils sont en outre équipés d'une protection flexible supplémentaire du câble.
Matériau
Laiton

Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
30 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 12 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
12 mm
Unité d'emballage
20 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-Flex-EMV M25x1,5 Ms