- Référence:
- SZ 1750250050
- Matériau
- Laiton nickelé
- Couleur
- Nickelé (mat)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Largeur de clé
- 27 mm
- Pour zone EX poussière
- sans
- Pour zone EX gaz
- sans
- Joint
- Joint d'étanchéité
- Dimensions
- Filetage: M25 x 1,5
Longueur du filetage: 7 mm - Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 7 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,001 kg
- Poids brut
- 0,002 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099