Presse-étoupes en plastique à insert multiple
- Référence:
- SZ 1597640071
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes en plastique à insert multiple
- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- Taille du filetage NPT
- 1 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 53 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Consigne de montage
- null
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 20 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 20 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K-Multi NPT1-1,2" PA ZW