HSK-M-MULTI

Référence: SZ 1697380170

Presse-étoupes en laiton à insert multiple

Référence:
SZ 1697380170
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en laiton à insert multiple
Matériau
Laiton
Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
IP 68
Taille du filetage NPT
3/8 pouce
Largeur de clé
17 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
15 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-M-Multi NPT3/8" Ms