HSK-M-W

Référence: SK 1309200051

Presse-étoupes standard en laiton à sortie coudée.

Référence:
SK 1309200051
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton à sortie coudée.
Matériau
Fonte de zinc
Laiton
Insert de serrage en polyamide

O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Largeur de clé
25 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
79070000
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
ANGUL.GLAND HSK-M-W Flens/Bride Ms