Presse-étoupes standard en laiton à sortie coudée.
- Référence:
- SK 1309202051
- Description produit
- Presse-étoupes standard en laiton à sortie coudée.
- Matériau
- Fonte de zinc
Laiton
Insert de serrage en polyamide
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 25 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 6 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 6 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- ANGUL.GLAND HSK-M-W M20x1,5 Ms