HSK-W

Référence: SZ 1313120170

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée

Référence:
SZ 1313120170
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
Matériau
Polyamide

O-Ring: NBR
Couleur
Noir
RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Taille du filetage NPT
1/2 pouce
Largeur de clé
24 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Plage de température de stockage
-40 °C
Longueur du filetage
13 mm
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
ANGUL.GLAND HSK-W NPT1/2" PA ZW