Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
- Référence:
- SZ 1313160150
- Description produit
- Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR - Couleur
- Noir
RAL 9005 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 19 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C
- Longueur du filetage
- 8 mm
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- ANGUL.GLAND HSK-W M16x1,5 PA ZW