- Référence:
- SZ 1.313.2101.14
- Description produit
- Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Largeur de clé
- 33 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 11 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C
- Longueur du filetage
- 11 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
-
ANGUL.GLAND HSK-W PG21 PA ZW