HSK-W-Flex

Référence: SZ 1.314.1601.51

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible

Référence:
SZ 1.314.1601.51
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
19 mm
Pour zone EX gaz
1,2,
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
8 mm
Unité d'emballage
20 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
ANGUL.GLAND HSK-W-Flex M16x1,5 PA ZW