HSK-XL

Référence: SZ 1106750050

Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.

Référence:
SZ 1106750050
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
Matériau
Laiton

O-Ring: NBR
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
80 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
15 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,669 kg
Poids brut
0,67 kg
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
KAB.VER.1106750050 HSK-XL M75x1,5