Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
- Référence:
- SZ 1106800050
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes en laiton pour les plages de serrage les plus grandes.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR - Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Pas de filetage
- 2 mm
- Largeur de clé
- 90 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 15 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 15 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,785 kg
- Poids brut
- 0,786 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- KAB.VER.1106800050 HSK-XL M80x2