HSK-K-Flex

Référence: SZ 1293090115

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.

Référence:
SZ 1293090115
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K avec joint torique spécial
Largeur de clé
19 mm
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
8 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-FLEX PG9 PA ZW