HSK-K-Flex

Référence: SZ 1.294.2000.51

Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.

Référence:
SZ 1.294.2000.51
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en plastique, avec protection flexible.
Matériau
Polyamide
Couleur
Gris clair
RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K avec joint torique spécial
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
27 mm
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
9 mm
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-FLEX M20x1,5 PA GR