Presse-étoupes en plastique à insert spécial
- Référence:
- SZ 1587121671
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes en plastique à insert spécial
- Couleur
- Noir
RAL 9005 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Taille du filetage NPT
- 1/2 pouce
- Largeur de clé
- 27 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Consigne de montage
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
- Longueur du filetage: 13 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 13 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K-FLAKA NPT1/2"/16 PA ZW