HSK-K-FLAKA

Référence: SZ 1587160200

Presse-étoupes en plastique à insert spécial

Référence:
SZ 1587160200
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur
Gris clair
RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Largeur de clé
27 mm
Pour zone EX gaz
sans
Consigne de montage
null
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
10 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K-FLAKA PG16 PA GR