HSK-K-FLAKA

Référence: SZ 1.587.3400.70

Presse-étoupes en plastique à insert spécial

Référence:
SZ 1.587.3400.70
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur
Gris clair
RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Taille du filetage NPT
3/4 pouce
Largeur de clé
33 mm
Pour zone EX gaz
sans
Consigne de montage
null
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...100 °C
Longueur du filetage
14 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND HSK-K-FLAKA NPT3/4" PA GR