Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage, avec certification EHEDG.
- Référence:
- SZ 1740200351
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage, avec certification EHEDG.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 24 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 6 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...120 °C
- Longueur du filetage
- 6 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- HSK-INOX-HD-Pro M20X1,5