HSK-INOX-HD

Référence: SZ 1740200250

Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.

Référence:
SZ 1740200250
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes à appliquer dans des endroits faisant l'objet d'exigences particulières en matière de nettoyage.
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
24 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...120 °C
Longueur du filetage
6 mm
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
HSK-INOX-HD M20x1,5 - IP68