Presse-étoupes METRICA en plastique spécialement conçus pour les pas de vis métriques
- Référence:
- SZ 1218320050
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes METRICA en plastique spécialement conçus pour les pas de vis métriques
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- Gris clair
RAL 7035 - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
- IP 69K avec joint torique spécial
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 36 mm
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
- Longueur du filetage: 10 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Longueur du filetage
- 10 mm
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Description produit
- GLAND HSK-K / METRICA-P M32x1,5 PA GR