DIN 46320-C4-Ms

Référence: SZ 1101130101

Presse-étoupes standard en laiton suivant DIN 46320

Référence:
SZ 1101130101
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton suivant DIN 46320
Matériau
Laiton
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
IP 65 avec joint d'étanchéité
Introduction des câbles
Diamètre min. de câble: 6,5 mm
Diamètre max. de câble: 13,5 mm
Diamètre interne
6,5 mm
Largeur de clé
22 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Longueur du filetage
6,5 mm
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND DIN 46320-C4-MS PG13,5 NBR Ms.