WADI-A-FPM

Référence: SZ 1106630058

Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.

Référence:
SZ 1106630058
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton à plage de température accrue.
Matériau
Laiton

Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
70 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-25 °C...200 °C
Longueur du filetage
10 mm
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND WADI-A-FPM M63x1,5 Ms