Z

Référence: SZ 1.105.4000.52

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil et insert de plus, conformément à DIN 46320.

Référence:
SZ 1.105.4000.52
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir, avec serre-fil et insert de plus, conformément à DIN 46320.
Matériau
Laiton
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
IP 65 avec joint d'étanchéité
Introduction des câbles
Diamètre min. de câble: 24 mm
Diamètre max. de câble: 34 mm
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
50 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Longueur du filetage
7 mm
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
GLAND Z M40x1,5 Ms