Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve. Montage par clé de serrage.
- Référence:
- SZ 1155090001
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Type de filetage
- PG
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73181575
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-NE-MS PG9 Ms