V-NE-Ms

Référence: SZ 1155480001

Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1155480001
Description produit
Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve. Montage par clé de serrage.
Matériau
Laiton
Finition
Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Type de filetage
PG
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...95 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-NE-MS PG48 Ms