- Référence:
- SZ 1155500050
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Type de filetage
- métrique
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-NE-MS M50x1,5 Ms