V-NE-Ms-SD

Référence: SZ 1156320050

Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1156320050
Description produit
Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.
Matériau
Laiton
O-Ring: NBR
Finition
Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...95 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-NE-MS-SD M32x1,5 Ms