Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.
- Référence:
- SZ 1156500050
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Type de filetage
- métrique
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-NE-MS-SD M50x1,5 Ms