V-NE-Ms-SD-FPM

Référence: SZ 1157120050

Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, avec joint torique et plage de température accrue. Montage par clé de serrage.

Référence:
SZ 1157120050
Description produit
Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, avec joint torique et plage de température accrue. Montage par clé de serrage.
Matériau
Laiton
Finition
Nickelé (mat)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...180 °C
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-NE-MS-SD-FPM M12x1,5 Ms