- Référence:
- SZ 1256420111
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve, joint torique inclus.
- Matériau
O-Ring: NBR- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Type de filetage
- PG
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-NE-SD PG42 PA ZW