- Référence:
- SZ 1.306.1300.05
- Description produit
- Socles pour presse-étoupes en laiton
- Matériau
- Fonte de zinc
O-Ring: NBR
- Couleur
- Autres
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...95 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- Description produit
-
ANGUL.FLANGE FW-ZN PG 13,5 Zn