- Référence:
- SZ 1161900050
- Description produit
- Écrous à chapeau en laiton pour HSK-M
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,145 kg
- Poids brut
- 0,146 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74153300
- Description produit
- THREADED SEAL RING GM-MS M75x1,5 Metr.