Capuchons en plastique. Montage par clé de serrage.
- Référence:
- SZ 1282160050
- Description produit
- Capuchons en plastique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Polyéthylène
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Type de filetage
- métrique
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C
- Plage de température de stockage
- 80 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUGWN M16x1,5 PE Wit