R-M-PA

Référence: SZ 1273504050

Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage avec outils.

Référence:
SZ 1273504050
Description produit
Presse-étoupes de réduction en plastique. Montage avec outils.
Matériau
Polyamide
Taraudage métrique
M40 x 1,5
Filetage métrique
M50 x 1,5
Pour les zones explosives
null
Nickelé
null
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
métrique
Unité d'emballage
5 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
RED.RING R-M-PA M50x1,5 - M40x1,5 PA ZW