Presse-étoupes de réduction en laiton, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Référence:
- SZ 1077201250
- Description produit
- Presse-étoupes de réduction en laiton, avec joint torique. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Taraudage métrique
- M12 x 1,5
- Filetage métrique
- M20 x 1,5
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- métrique
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- Description produit
- RED.RING RSD-MS M20/M12x1,5 Ms