Thread Seal Ring HD

Référence: SZ 1.325.6300.50

Joint torique en composants fibreux pour une plage de température extrême.

Référence:
SZ 1.325.6300.50
Description produit
Joint torique en composants fibreux pour une plage de température extrême.
Diamètre interne
63 mm
Épaisseur de matériau
2 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...300 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
SEALING RING M63x1,5 HD /