Joint torique en polyéthylène pour plage de température standard
- Référence:
- SZ 1325320059
- Description produit
- Joint torique en polyéthylène pour plage de température standard
- Matériau
- Polyéthylène
- Diamètre interne
- 32 mm
- Épaisseur de matériau
- 2 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...70 °C
- Unité d'emballage
- 250 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- SEALING RING M32x1,5 PE /