V-NE

Référence: SZ 1255290111

Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par clé de serrage ou clé allen.

Référence:
SZ 1255290111
Description produit
Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par clé de serrage ou clé allen.
Matériau

O-Ring: NBR
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Type de filetage
PG
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...80 °C
Unité d'emballage
50 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-NE PG29 PA ZW