Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.
- Référence:
- SZ 1251160150
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.
- Matériau
- Polyamide
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Type de filetage
- métrique
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C
- Plage de température de stockage
- 100 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-N-FS M16x1,5 PA ZW