V-N-FS

Référence: SZ 1251500150

Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.

Référence:
SZ 1251500150
Description produit
Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.
Matériau
Polyamide
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-40 °C
Plage de température de stockage
100 °C
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-N-FS M50x1,5 PA ZW