V-N-FS

Référence: SZ 1251630150

Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.

Référence:
SZ 1251630150
Description produit
Bouchons d'arrêt en plastique pour trous de réserve. Montage par tournevis.
Matériau
Polyamide
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Type de filetage
métrique
Plage de température de fonctionnement
-40 °C
Plage de température de stockage
100 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Description produit
PLUG V-N-FS M63x1,5 PA ZW