Presse-étoupes pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir
- Référence:
- SZ 1167120050
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 15 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
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
- Longueur du filetage: 2,8 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C
- Longueur du filetage
- 2,8 mm
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74153300
- Description produit
- LOCKNUT GM-EMV M12x1,5 Ms