GM-EMC

Référence: SZ 1167400050

Presse-�toupes pour environnements o� des probl�mes de CEM peuvent survenir
Référence:
SZ 1167400050
Modèle
droit
Description produit
Presse-étoupes pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir
Matériau
Laiton
Finition
Nickelé (mat)
Couleur
Autres
Pas de filetage
1,5 mm
Largeur de clé
46 mm
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Dimensions
Longueur du filetage: 5 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C
Longueur du filetage
5 mm
Unité d'emballage
25 p.
Numéro du tarif douanier
74153300
Description produit
LOCKNUT GM-EMV M40x1,5 Ms