- Référence:
- SZ 1167500050
- Modèle
- droit
- Description produit
- Presse-étoupes pour environnements où des problèmes de CEM peuvent survenir
- Matériau
- Laiton
- Finition
- Nickelé (mat)
- Couleur
- Autres
- Pas de filetage
- 1,5 mm
- Largeur de clé
- 60 mm
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Dimensions
- Longueur du filetage: 5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C
- Longueur du filetage
- 5 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74153300
- Description produit
- LOCKNUT GM-EMV M50x1,5 Ms