- Référence:
- SZ 1052420101
- Description produit
- Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.
- Matériau
- Laiton
O-Ring: NBR - Finition
- Nickelé (mat)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 68
- Type de filetage
- PG
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...80 °C
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Numéro du tarif douanier
- 74122000
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Description produit
- PLUG V-N-MS SD PG42 Ms
V-N-Ms-SD
Référence: SZ 1052420101
Bouchons d'arrêt en laiton pour trous de réserve, joint torique inclus. Montage par clé de serrage.