- Référence:
- SZ 1089299919
- Modèle
- droit
- Couleur
- blanc
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -40 °C...100 °C
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 40169300
- Description produit
- ELASTOM.HSK-ME PG29/� Wit