KF-G

Référence: SZ 1.312.1100.11

Socles pour presse-étoupes en plastique IP54

Référence:
SZ 1.312.1100.11
Description produit
Socles pour presse-étoupes en plastique IP54
Matériau
Polyamide
O-Ring: NBR
Couleur
Gris clair
RAL 7011
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Pour zone EX gaz
sans
Rayon de courbure (max.)
null
Modèle pour zones explosives
null
Presse-étoupe pour câble plat
null
Sans halogènes
null
Chargé de fibre de verre
null
Insert d'isolation multiple
null
Résistant aux chocs
null
Avec contre-écrou
null
Presse-étoupe en deux parties
null
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...110 °C
Unité d'emballage
10 p.
Numéro du tarif douanier
85389099
Description produit
ANGUL.FLANGE KF-G PG 11 PA GR