- Référence:
- SZ 1.312.1101.15
- Description produit
- Socles pour presse-étoupes en plastique IP54
- Matériau
- Polyamide
O-Ring: NBR
- Couleur
- Noir
RAL 9005
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Pour zone EX gaz
- sans
- Rayon de courbure (max.)
- null
- Modèle pour zones explosives
- null
- Presse-étoupe pour câble plat
- null
- Sans halogènes
- null
- Chargé de fibre de verre
- null
- Insert d'isolation multiple
- null
- Résistant aux chocs
- null
- Avec contre-écrou
- null
- Presse-étoupe en deux parties
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...110 °C
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- Description produit
-
ANGUL.FLANGE KF-W DN 12 PA ZW