- Référence:
- SZ 1233131611
- Description produit
- Presse-étoupes d'agrandissement gris en plastique
- Matériau
- Polyamide
- Taraudage PG
- 16 mm
- Filetage PG
- 13,5 mm
- Pour les zones explosives
- null
- Nickelé
- null
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...80 °C
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- Description produit
- EXTENT.K-FS PG13,5-PG16 PA GR