O-Ringe-FPM

Référence: SZ 1321090021

Référence:
SZ 1321090021
Matériau
O-Ring: FPM
Diamètre interne
12 mm
Pour PG
9
Épaisseur de matériau
1,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...200 °C
Unité d'emballage
100 p.
Numéro du tarif douanier
39269097
Description produit
O-RING PG9 FPM /